Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PXX-8-GK
Codice componente
|
---|
PXX-8-GK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Materiale corpo | Tutto in acciaio inox | Materiale perno | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento della superficie perno | Trattamento termico punta | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | Materiale manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 16 | 8 | NA | Ossido nero | NA | Tempra | 8 | 54 | Disponibile | - |
Loading...
Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Lunghezza complessiva | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncino PXX, il codice articolo è il seguente: PXX-8-GK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXX-8-GK.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale manopola
Tipo
Materiale corpo
Tutto in acciaio inox
Materiale perno
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Manopola di funzionamento
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento della superficie perno
Trattamento termico punta
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Controdado
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PXX-10-GK |
PXX-5-A |
PXX-5-AK |
PXXS-10-A |
PXXS-10-AK |
PXXS-10-G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Materiale corpo | Tutto in acciaio inox | Materiale perno | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento della superficie perno | Trattamento termico punta | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | Materiale manopola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.24 € | 1 | 8 giorni | - | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 20 | 10 | NA | Ossido nero | NA | Tempra | 10 | 65 | Disponibile | - | ||
23.39 € | 1 | 9 giorni | - | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 10 | 5 | Disponibile | Ossido nero | NA | Tempra | 5 | 45 | NA | - | ||
19.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 10 | 5 | Disponibile | Ossido nero | NA | Tempra | 5 | 45 | Disponibile | - | ||
90.88 € | 1 | 9 giorni | Senza manopola | Acciaio inox | Incompatibile | Acciaio inox | 20 | 10 | Disponibile | NA | Nichelatura | NA | 10 | 80 | NA | Plastica | ||
100.23 € | 1 | 9 giorni | Senza manopola | Acciaio inox | Incompatibile | Acciaio inox | 20 | 10 | Disponibile | NA | Nichelatura | NA | 10 | 80 | Disponibile | Plastica | ||
92.69 € | 1 | 9 giorni | Senza manopola | Acciaio inox | Incompatibile | Acciaio inox | 20 | 10 | NA | NA | Nichelatura | NA | 10 | 65 | NA | - |