Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PXYS-6-SK
Codice componente
|
---|
PXYS-6-SK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Tutto in acciaio inox | Materiale perno | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento della superficie perno | Trattamento termico punta | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | Materiale manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.75 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | Corrispondenza | Acciaio inox | 12 | 6 | NA | Nichelatura | NA | 6 | 61 | Disponibile | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Loading...
Meccanismo di blocco | Con meccanismo di blocco | Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola di funzionamento | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Pistoncino PXY, il codice articolo è il seguente: PXYS-6-SK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXYS-6-SK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Tutto in acciaio inox
Materiale perno
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento della superficie perno
Trattamento termico punta
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Controdado
Materiale manopola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PXY-5-AK |
PXY-6-A |
PXY-6-AK |
PXYS-8-A |
PXYS-8-AK |
PXYS-8-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Tutto in acciaio inox | Materiale perno | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento della superficie perno | Trattamento termico punta | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | Materiale manopola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 10 | 5 | Ossido nero | NA | Tempra | 5 | 51 | Disponibile | Nylon 6 (Nero opaco) | |
33.26 € | 1 | 9 giorni | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 12 | 6 | Ossido nero | NA | Tempra | 6 | 61 | NA | Nylon 6 (Nero opaco) | ||
26.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Incompatibile | Acciaio | 12 | 6 | Ossido nero | NA | Tempra | 6 | 61 | Disponibile | Nylon 6 (Nero opaco) | |
70.95 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | Incompatibile | Acciaio inox | 16 | 7 | NA | Nichelatura | NA | 8 | 75.5 | NA | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ||
62.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | Incompatibile | Acciaio inox | 16 | 7 | NA | Nichelatura | NA | 8 | 75.5 | Disponibile | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | |
125.01 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | Corrispondenza | Acciaio inox | 16 | 7 | NA | Nichelatura | NA | 8 | 75.5 | NA | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |