Piastre di adattamento (per tavolette e supporti per aste)

Piastre di adattamento (per tavolette e supporti per aste)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
An adapter plate that is compatible with a variety of stages. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A49-1
A49-2
A49-3
A49-4
A49-5N
A49-6N
A49-7
A49-11N
A49-12
A49-14
A49-15
A49-16
A49-17
A49-19
A91-4
A91-5
A91-6
A91-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura
(mm)

27.19 €

1 Disponibile 10 giorni 1020×20

27.23 €

1 5 giorni 1030×30

27.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 x 40

27.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1060 x 60

27.70 €

1 10 giorni 1060 x 60

28.17 €

1 Disponibile 10 giorni 1080 x 80

28.71 €

1 Disponibile 11 giorni 10100 x 100

27.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1060 x 60

27.78 €

1 9 giorni 1070×60

27.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 x 40

27.54 €

1 10 giorni 1060 x 60

27.31 €

1 5 giorni 1040 x 40

27.54 €

1 Disponibile 10 giorni 1060×76

34.98 €

1 10 giorni 1040 x 40

34.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1040×24

34.98 €

1 Disponibile 10 giorni 1060×33

34.98 €

1 10 giorni 1040×24

34.98 €

1 10 giorni 1036×23

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico