Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 1.5

Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 1.5
Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H1.5S13L-B
H1.5S26L-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero

20.03 €

1 6 giorni 101310

35.67 €

1 7 giorni 102612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 1.5 Materiale Acciaio Direzione di torsione Sinistra
Trattamento termico Alta frequenza Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo Larghezza superficie(mm) 15 Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico