Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G1.5A20R2-8
Codice componente
|
---|
G1.5A20R2-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Materiale | Numero di denti (Denti) | Direzione di torsione | Larghezza superficie (mm) | Diametro esterno, diametro esterno mozzo (mm) | Numero di avvii | Diametro foro | Profilo | Finitura foro | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Foro albero rifinito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 20 | Destra | 15 | 25 | 2 | 8 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ruota elicoidale G, il codice articolo è il seguente: G1.5A20R2-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1.5A20R2-8.
Configura
Proprietà di base
Profilo
Tipo
Modulo
Materiale
Numero di denti(Denti)
Direzione di torsione
Larghezza superficie(mm)
Diametro esterno, diametro esterno mozzo(mm)
Numero di avvii
Diametro foro
Finitura foro
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Foro albero rifinito
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G1.5A20L1-8 |
G1.5A20L2-8 |
G1.5A20R1-8 |
G1.5A30L1-10 |
G1.5A30R1-10 |
G1.5A30R2-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo | Materiale | Numero di denti (Denti) | Direzione di torsione | Larghezza superficie (mm) | Diametro esterno, diametro esterno mozzo (mm) | Numero di avvii | Diametro foro | Profilo | Finitura foro | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Foro albero rifinito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 20 | Sinistra | 15 | 25 | 1 | 8 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo | ||
41.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 20 | Sinistra | 15 | 25 | 2 | 8 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo | ||
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 20 | Destra | 15 | 25 | 1 | 8 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo | |
51.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 30 | Sinistra | 15 | 30 | 1 | 10 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo | |
49.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 30 | Destra | 15 | 30 | 1 | 10 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo | |
35.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Lega di rame (cupralluminio), JIS-CAC702 | 30 | Destra | 15 | 30 | 2 | 10 | - | H8 | Prodotto con foro pilota | Foro rotondo |