Manopola a fungo KMM / KMF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMF-17XM5
KMF-21XM6
KMF-25XM6
KMF-33XM8
KMM-17XM5
KMM-21XM6
KMM-25XM6
KMM-33XM8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale sezione di montaggio Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM57-Foro ciecoOttoneNA1714

4.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM611-Foro ciecoOttoneNA2117

4.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM611-Foro ciecoOttoneNA2521

5.22 €

2.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM812-Foro ciecoOttoneNA3329

4.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM59NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente1714

4.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM610NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2117

5.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM610NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente2521

5.55 €

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM814NA-[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura trivalente3329

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Manopole in plastica a fungo Funzione aggiuntiva NA
Materiale manopola Resina fenolica Finitura manopola NA

Supporto tecnico