Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KP-30 |
KP-30A |
KP-50 |
KP-65 |
KP-65B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € 1.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 30 | 30 | 10 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 30 | 30 | 10 | |
4.19 € 3.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 40 | 50 | 16 | ||
5.34 € 4.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 50 | 65 | 18 | ||
6.50 € 3.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 50 | 65 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Profilo rotondo, tipo | Manopola a crisantemo |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA | Materiale manopola | Nylon 6 |
Finitura manopola | NA | Materiale sezione di montaggio | EN 1.0038 Equiv. | Finitura sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali