Sfera in acciaio inossidabile KSB

Sfera in acciaio inossidabile KSB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It has excellent rust prevention, corrosion resistance and durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSB-16XM4
KSB-20XM5
KSB-25XM6
KSB-32XM8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

16.97 €

7.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M471615

19.10 €

9.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M592018

30.58 €

1 6 giorni 10M6112522.5

41.62 €

21.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10M814.53229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Sfera
Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco Finitura manopola Granigliatura
Finitura sezione di montaggio NA

Supporto tecnico