Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRG-16-5-6
Codice componente
|
---|
MRG-16-5-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA |
Loading...
Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Giunto rigido Couplicon MRG, il codice articolo è il seguente: MRG-16-5-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRG-16-5-6.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MRG-16-3-6 |
MRG-16-3-BT-7-BT |
MRG-16-4-4 |
MRG-16-5-BT-7-BT |
MRG-16-5-BT-8-BT |
MRG-16-6-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
12.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
67.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
12.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA |