Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHS-50C-12-14
Codice componente
|
---|
MHS-50C-12-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 14 | 50 | 44 | 10,001–78,000 | 7.5 | 12000 | 3.7×10-5 | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Gioco 0 | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.02 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4319 Equiv.) | Disallineamento assiale ammesso(mm) | ±0.2 | Struttura | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / MHS / NBK, il codice articolo è il seguente: MHS-50C-12-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHS-50C-12-14.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHS-32C-6-10 |
MHS-32C-6-6 |
MHS-32C-6-7-BT |
MHS-50C-12-14-KT |
MHS-50C-12-15 |
MHS-50C-12-15-KT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 32 | 32 | 10,001–78,000 | 2 | 19000 | 4.5×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
88.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 32 | 32 | 10,001–78,000 | 2 | 19000 | 4.5×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
116.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 32 | 32 | 10,001–78,000 | 2 | 19000 | 4.5×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
131.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 14 | 50 | 44 | 10,001–78,000 | 7.5 | 12000 | 3.7×10-5 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
116.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 15 | 50 | 44 | 10,001–78,000 | 7.5 | 12000 | 3.7×10-5 | Foro albero standard | NA | ||
131.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 15 | 50 | 44 | 10,001–78,000 | 7.5 | 12000 | 3.7×10-5 | Foro albero standard | Foro D2 |