Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWS-25C-5-6
Codice componente
|
---|
MWS-25C-5-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 25 | 25 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2 | 25000 | ±0.2 | 2.3×10-6 | A morsetto | Foro albero standard |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Sede chiavetta | NA |
Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / fissaggio a vite, fissaggio al mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio, acciaio inox / MWS / NBK, il codice articolo è il seguente: MWS-25C-5-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWS-25C-5-6.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-BT-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWS-25C-5-BT-10-BT |
MWS-25C-5-BT-5-BT |
MWS-25C-5-BT-7-BT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | ||
81.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 6 | 12 | 14 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | ||
26.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 14 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | ||
97.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 10 | 25 | 25 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2 | 25000 | ±0.2 | 2.3×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | ||
97.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 25 | 25 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2 | 25000 | ±0.2 | 2.3×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | ||
97.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 25 | 25 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2 | 25000 | ±0.2 | 2.3×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo |