Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LWAF-63-M6 |
LWAF-82-M8 |
LWAM-63-M6X20 |
LWAM-63-M6X25 |
LWAM-63-M6X30 |
LWAM-63-M6X35 |
LWAM-63-M6X40 |
LWAM-63-M6X50 |
LWAM-82-M8X25 |
LWAM-82-M8X30 |
LWAM-82-M8X35 |
LWAM-82-M8X40 |
LWAM-82-M8X50 |
LWAM-82-M8X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Diametro sezione di montaggio M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.64 € 13.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | 63 | 6 | 10 | |
46.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 82 | 8 | 12 | |
44.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 20 | ||
45.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 25 | ||
45.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 30 | ||
45.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 35 | ||
35.84 € 17.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 40 | |
46.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 50 | ||
49.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 82 | 8 | 25 | ||
49.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 82 | 8 | 30 | ||
36.90 € 19.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | 82 | 8 | 35 | ||
38.35 € 19.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | 82 | 8 | 40 | |
38.35 € 18.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | 82 | 8 | 50 | |
38.55 € 20.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | 82 | 8 | 60 |
Loading...
Applicazione | Morsetto | Tipo, morsetto | Leva a camma | Direzione di funzionamento | Superiore e inferiore |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | A L | Maniglia a ripresa a L | Senza vite di fermo | Materiale corpo principale | Zinco pressofuso |
Corpo principale, trattamento superficie | Verniciatura elettrostatica | Vite di regolazione distanza | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Raggio di rotazione R(mm)
Diametro sezione di montaggio M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali