Maniglia di controllo in alluminio HCB (Codici componente - Download CAD)

Maniglia di controllo in alluminio HCB
[Features]
· The light gray plastic hub covers hide the end face of the shaft, helping enhance the aesthetics of the handle.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H7).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCB-52XR10-A
HCB-62XR10-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno maniglia
(Ø)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)

46.19 €

1 9 giorni 105250

56.69 €

1 9 giorni 106260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Tipo pieno Maniglia, materiale Alluminio Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Maniglia Senza (Senza foro di montaggio manopola) Maniglia, superficie Alluminio anodizzato nero Spessore maniglia(mm) 23
Diametro foro rotondo(mm) 10 Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico