Maniglia in alluminio ULF

Maniglia in alluminio ULF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Inclined type.

[Features]
· Forward bend.
· Handle thickness is in 2 types of 20 mm / 26 mm.
· Material / finish: Aluminum alloy. Barrel polishing: ULF-B. Electrostatic painting (frosted black): ULF-BK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ULF-20X112-BK
ULF-20X112-BL
ULF-20X128-BK
ULF-20X128-BL
ULF-26X160-BK
ULF-26X160-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Spessore impugnatura
(mm)

21.52 €

10.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011248Verniciatura elettrostatica20

18.81 €

9.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011248Lucidatura gambo20

26.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1012848Verniciatura elettrostatica20

22.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1012848Lucidatura gambo20

39.67 €

1 6 giorni 1016054Verniciatura elettrostatica26

34.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1016054Lucidatura gambo26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Vari formati
Materiale corpo principale Alluminio Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico