Maniglia a tirare retrattile URH

Maniglia a tirare retrattile URH
  • Sconto volumi elevati
Retractable type handle. When not in use, the handle fits into the body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
URH-100
URH-120
URH-180
URHS-100
URHS-120
URHS-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie

79.72 €

1 9 giorni 10100AcciaioCromatura

82.85 €

1 9 giorni 10120AcciaioCromatura

88.22 €

1 Disponibile 9 giorni 10180AcciaioCromatura

128.85 €

1 9 giorni 10100Acciaio inoxNA

129.75 €

1 9 giorni 10120Acciaio inoxNA

132.38 €

1 Disponibile 9 giorni 10180Acciaio inoxNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Vari formati
Altezza(mm) 43 Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Filettatura maschio Spessore impugnatura(mm) 10 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico