DryLin W cilindro guida singolo (autolubrificante), carrello singolo

DryLin W cilindro guida singolo (autolubrificante), carrello singolo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Puts installation space to effective use. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free and oil and lubricant free properties, as well as resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· Simple mounting with no maintenance required.
· This zinc diecast carriage and slide is a slide bearing for use with the DryLin R JUM model.
· Can be operated without lubricant, so no dust gets mixed into oils.
· Lightweight with low noise operation.
· High moment load capacity.
· Appropriate for use with single rail systems.
· Excellent dust resistance.
· Flat and wide surface area for supporting high moment loads.
· Can be installed in a variety of spaces.
· Operates without lubricant at a low friction coefficient.
· Strong and friction resistant, and doesn't corrode.
· Low noise specifications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WJ200QM-01-06
WJ200QM-01-06 LLZ
WJ200QM-01-10
WJ200QM-01-10 LLY
WJ200QM-01-10 LLZ
WJ200QM-01-16
WJ200QM-01-16 LLY
WJ200QM-01-16 LLZ
WJ200QM-01-20 LLY
WJ200QM-01-20 LLZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon carrello (opzionale) Lunghezza parte guida
(mm)

14.76 €

1 11 giorni 10Profilo di base6

12.46 €

1 13 giorni 10Flottante, direzione z6

14.22 €

1 11 giorni 10Profilo di base10

14.22 €

1 11 giorni 10Flottante, direzione y10

23.65 €

12.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10Flottante, direzione z10

23.79 €

1 Disponibile 11 giorni 10Profilo di base16

22.66 €

1 11 giorni 10Flottante, direzione y16

20.04 €

1 11 giorni 10Flottante, direzione z16

21.91 €

1 11 giorni 10Flottante, direzione y20

21.91 €

1 11 giorni 10Flottante, direzione z20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Articolo separato Con carrello Altro
Profilo parte guida Profilo quadrato

Supporto tecnico