Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MJT-14C-RD-5-5
Codice componente
|
---|
MJT-14C-RD-5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Materiale paracolpi | Poliuretano |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 |
Si trova sulla pagina di Giunti a gancio / montaggio selezionabile / disco a gancio: PU / corpo: alluminio / MJT / NBK, il codice articolo è il seguente: MJT-14C-RD-5-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MJT-14C-RD-5-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MJT-14-BL-3-5 |
MJT-14-BL-3-6 |
MJT-14-BL-4-4 |
MJT-14C-WH-3-3 |
MJT-14C-WH-3-4 |
MJT-14C-WH-3-4.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.65 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
24.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
30.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA |