Giunti-servo / bloccaggio a semiguscio / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XBS / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti-servo / bloccaggio a semiguscio / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XBS / NBK
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

[Features]
· Hex socket head cap screws included with all products.
· Appropriate shaft diameter recommended dimensional tolerance is h6 and h7.
· When attaching to a D cut shaft, pay attention to the position of the D cut surface of the shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XBS-39C2-10-KT-12-KT

Codice componente
XBS-39C2-10-KT-12-KT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

112.36 €

1 9 giorni 105.01–10.0010123932.810,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.8160001±0,39.8×10-6Foro albero standardSui due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.02 Materiale parte disco Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Struttura A morsetto

Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio a semiguscio / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XBS / NBK, il codice articolo è il seguente: XBS-39C2-10-KT-12-KT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XBS-39C2-10-KT-12-KT.

Tipologia prodotto

Codice componente
XBS-104C8-35-42
XBS-104C8-35-45
XBS-104C8-35-50
XBS-39C2-10-KT-13-BT
XBS-39C2-10-KT-13-BT-KT
XBS-39C2-10-KT-14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

521.65 €

1 9 giorni 10100–inf. a 500354210471.24,001–10,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.20060001±0,71.1×10-3Foro albero standardNA

521.65 €

1 9 giorni 10100–inf. a 500354510471.24,001–10,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.20060001±0,71.1×10-3Foro albero standardNA

521.65 €

1 9 giorni 10100–inf. a 500355010471.24,001–10,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.20060001±0,71.1×10-3Foro albero standardNA

127.56 €

1 9 giorni 105.01–10.0010133932.810,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.8160001±0,39.8×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoForo D1

142.48 €

1 9 giorni 105.01–10.0010133932.810,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.8160001±0,39.8×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoSui due lati

97.43 €

1 9 giorni 105.01–10.0010143932.810,001–78,000[Alluminio] EN AW-7075 Equiv.8160001±0,39.8×10-6Foro albero standardForo D1

Supporto tecnico