Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XBS-39C2-14-KT-16
Codice componente
|
---|
XBS-39C2-14-KT-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 16 | 39 | 32.8 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0,3 | 9.8×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.02 | Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Struttura | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio a semiguscio / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / XBS / NBK, il codice articolo è il seguente: XBS-39C2-14-KT-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XBS-39C2-14-KT-16.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XBS-104C8-35-42 |
XBS-104C8-35-45 |
XBS-104C8-35-50 |
XBS-39C2-14-KT-16-KT |
XBS-39C2-14-KT-17-BT |
XBS-39C2-14-KT-17-BT-KT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 35 | 42 | 104 | 71.2 | 4,001–10,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1.1×10-3 | Foro albero standard | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 35 | 45 | 104 | 71.2 | 4,001–10,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1.1×10-3 | Foro albero standard | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 35 | 50 | 104 | 71.2 | 4,001–10,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1.1×10-3 | Foro albero standard | NA | ||
112.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 16 | 39 | 32.8 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0,3 | 9.8×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
127.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 17 | 39 | 32.8 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0,3 | 9.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
142.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 17 | 39 | 32.8 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0,3 | 9.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati |