Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDS-50C-16-25-KT
Codice componente
|
---|
MDS-50C-16-25-KT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 16 | 25 | 50 | 42 | 10,001–78,000 | 9 | 12000 | 6.1×10-5 | Foro albero standard | Foro D2 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Gioco 0 | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.02 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.7 |
Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Disallineamento assiale ammesso(mm) | ±0.2 | Struttura | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / MDS / NBK, il codice articolo è il seguente: MDS-50C-16-25-KT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDS-50C-16-25-KT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDS-19C-4-7 |
MDS-19C-4-8 |
MDS-19C-5-5 |
MDS-50C-16-KT-16 |
MDS-50C-16-KT-16-KT |
MDS-50C-16-KT-17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 19 | 20 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 6.3 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
58.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 19 | 20 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 6.3 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
58.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 20 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 6.3 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
120.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 16 | 16 | 50 | 42 | 10,001–78,000 | 9 | 12000 | 6.1×10-5 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
135.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 16 | 16 | 50 | 42 | 10,001–78,000 | 9 | 12000 | 6.1×10-5 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
120.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 16 | 17 | 50 | 42 | 10,001–78,000 | 9 | 12000 | 6.1×10-5 | Foro albero standard | Foro D1 |