Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS075-S-18H7X18H7
Codice componente
|
---|
SS075-S-18H7X18H7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Intersezione foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 18 | 18 | 44.5 | 54.1 | 10,001–78,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8.4 | 11000 | 0.38 | 1 | [Altro] NBR | -40~100 | +1.1/0 | 1.1×10-4 | H7,H7 |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.21–0.40 |
Si trova sulla pagina di Giunti a frizione / bloccaggio a vite, chiave / disco a frizione: bronzo, PU, NBR / corpo: acciaio, acciaio inox / l, SS / NBK, il codice articolo è il seguente: SS075-S-18H7X18H7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS075-S-18H7X18H7.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale paracolpi
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Intersezione foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L050-B-10H7X11H7 |
L050-B-10H7X12H7 |
L050-B-10H7X14H7 |
SS075-U-15H7X15H7 |
SS075-U-15H7X18H7 |
SS075-U-16G7X20H7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Intersezione foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 11 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronzo | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7,H7 | ||
40.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 12 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronzo | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 14 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronzo | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7,H7 | ||
132.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 15 | 15 | 44.5 | 54.1 | 2001–4,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Poliuretano | -34~71 | +1.1/0 | 1.1×10-4 | H7,H7 | ||
139.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 15 | 18 | 44.5 | 54.1 | 2001–4,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Poliuretano | -34~71 | +1.1/0 | 1.1×10-4 | H7,H7 | ||
121.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.01–20.00 | 16 | 20 | 44.5 | 54.1 | 2001–4,000 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Poliuretano | -34~71 | +1.1/0 | 1.1×10-4 | H7,G7 |