Giunti a frizione / bloccaggio a vite, chiave / disco a frizione: bronzo, PU, NBR / corpo: acciaio, acciaio inox / l, SS / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a frizione / bloccaggio a vite, chiave / disco a frizione: bronzo, PU, NBR / corpo: acciaio, acciaio inox / l, SS / NBK
  • Sconto volumi elevati
High torque. Spider is compressed and torque is transmitted.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· Spider is compressed and torque is transmitted.
· A smooth, blind fit between hub and spider.
· It is easy to install and remove.
· 2 types of hubs and 3 kinds of spiders.
· Choose to suit application.
· Smooth fitting of hub and spacer.
· Even if the motor is not visible, and the coupling is difficult to see, can be assembled by feeling.
· Maintenance also easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L090-S-18H7X25H7

Codice componente
L090-S-18H7X25H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Intersezione foro albero

65.72 €

1 9 giorni 105.01–10.00182553.654.64,001–10,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi9.890000.381[Altro] NBR-40~100+1.1/02.2×10-4H7,H7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.21–0.40

Si trova sulla pagina di Giunti a frizione / bloccaggio a vite, chiave / disco a frizione: bronzo, PU, NBR / corpo: acciaio, acciaio inox / l, SS / NBK, il codice articolo è il seguente: L090-S-18H7X25H7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L090-S-18H7X25H7.

Tipologia prodotto

Codice componente
L050-B-10H7X11H7
L050-B-10H7X12H7
L050-B-10H7X14H7
L090-S-19H7X19H7
L090-S-19H7X20H7
L090-S-19H7X22H7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Intersezione foro albero

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101127.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4H7,H7

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101227.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4H7,H7

38.59 €

1 9 giorni 103.01–5.00101427.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4H7,H7

65.72 €

1 9 giorni 105.01–10.00191953.654.64,001–10,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi9.890000.381[Altro] NBR-40~100+1.1/02.2×10-4H7,H7

65.72 €

1 9 giorni 105.01–10.00192053.654.64,001–10,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi9.890000.381[Altro] NBR-40~100+1.1/02.2×10-4H7,H7

65.72 €

1 9 giorni 105.01–10.00192253.654.64,001–10,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi9.890000.381[Altro] NBR-40~100+1.1/02.2×10-4H7,H7

Supporto tecnico