Staffa di arresto ABV-B (Codici componente - Download CAD)

Staffa di arresto ABV-B
[Features]
・Flange bracket for power stop.
· Can be applied to APS and AES.
・Can be used in conjunction with the SAN stopper screw.
・Use a commercially available hexagonal socket head bolt to attach the product to the equipment or device.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABV-M6X0.5-A
ABV-M8X1-A
ABV-M10X1-A
ABV-M12X1-A
ABV-M14X1-A
ABV-M14X1.5-A
ABV-M20X1.5-A
ABV-M25X1.5-A
ABV-M33X1.5-A
ABV-M45X1.5-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)

48.58 €

1 9 giorni 10M6×0,51625

52.21 €

1 9 giorni 10M8×11832

52.35 €

1 9 giorni 10M10×11832

59.01 €

1 9 giorni 10M12×12638

59.15 €

1 9 giorni 10M14×12938

59.15 €

1 9 giorni 10M14×1,52938

86.96 €

1 9 giorni 10M20 x 1.53465

93.48 €

1 9 giorni 10M25 x 1,54065

129.99 €

1 9 giorni 10M33×1,55075

117.42 €

1 9 giorni 10M45×1,566100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Componenti correlati Specifiche Standard

Supporto tecnico