Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Impugnature girevoli | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Nylon 6 | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Fissaggio a bullone | Lunghezza complessiva(mm) | 88 | Spessore impugnatura(mm) | 28 |
Lunghezza impugnatura(mm) | 88 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali