Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UNFA-80-BF |
UNFA-80-BK |
UNFA-100-BF |
UNFA-100-BK |
UNFA-125-BF |
UNFA-125-BK |
UNFA-160-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | Superficie lucidata | |
5.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | Verniciatura elettrostatica | |
6.16 € 2.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | Superficie lucidata | |
6.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | Verniciatura elettrostatica | ||
6.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 125 | Superficie lucidata | |
6.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 125 | Verniciatura elettrostatica | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | Verniciatura elettrostatica |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza(mm) | 37 | Funzione aggiuntiva | NA |
Carico applicato(N) | 1000 | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Spessore impugnatura(mm) | 10 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali