Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBM20-50-4C
Codice componente
|
---|
KBM20-50-4C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
306.85 € 174.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Regolazione prestazioni | Regolabile | Corsa S(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro vite di montaggio | M36 | Vite di montaggio nominale [M] | 36 | Energia E assorbita(J) | 390 |
Struttura a orifizi | A più orifizi | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità di collisione max.(m/s) | 3 | Massima lunghezza piena L(mm) | 229 | Massa collisione equivalente(kgf) | 10000 |
Resistenza media(N) | 7800 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 81.4 | Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) | 8 |
Diametro esterno D(Ø) | 53 | Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) | 1 | Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) | 3140 |
Gamma di temperature ambiente di esercizio(°C) | -10::80 | Tappi per punte | Incluso | Passo(mm) | 1.5 |
Diametro pistone(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Modello con regolazione / Modello supplementare Serie KBM20-50-*, il codice articolo è il seguente: KBM20-50-4C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBM20-50-4C.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali