Bulloni d'arresto / bussola esagonale / filettatura regolare / faccia d'arresto bombata / acciaio / brunito / 40-45 HRC / SSB-A

Bulloni d'arresto / bussola esagonale / filettatura regolare / faccia d'arresto bombata / acciaio / brunito / 40-45 HRC / SSB-A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The thread tip has a spherical surface.
· The spherical surface is hardened.
· Superior wear resistance.
· Lock nuts are included with all products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB-M4X10-A
SSB-M4X15-A
SSB-M4X20-A
SSB-M4X25-A
SSB-M4X30-A
SSB-M4X40-A
SSB-M5X10-A
SSB-M5X15-A
SSB-M5X20-A
SSB-M5X25-A
SSB-M5X30-A
SSB-M5X35-A
SSB-M5X40-A
SSB-M5X50-A
SSB-M6X15-A
SSB-M6X20-A
SSB-M6X25-A
SSB-M6X30-A
SSB-M6X35-A
SSB-M6X50-A
SSB-M8X15-A
SSB-M8X20-A
SSB-M8X25-A
SSB-M8X30-A
SSB-M8X35-A
SSB-M8X40-A
SSB-M8X50-A
SSB-M8X60-A
SSB-M8X70-A
SSB-M8X80-A
SSB-M10X30-A
SSB-M10X35-A
SSB-M10X40-A
SSB-M10X50-A
SSB-M10X60-A
SSB-M10X70-A
SSB-M10X80-A
SSB-M12X30-A
SSB-M12X35-A
SSB-M12X50-A
SSB-M12X60-A
SSB-M12X70-A
SSB-M12X80-A
SSB-M16X50-A
SSB-M16X60-A
SSB-M16X70-A
SSB-M16X80-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero vite corpo principale M
(mm)
Lunghezza filettatura corpo principale
(mm)

3.45 €

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

410

7.62 €

1 Disponibile 6 giorni 415

3.45 €

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

420

6.32 €

1 Disponibile 6 giorni 425

6.94 €

1 Disponibile 6 giorni 430

7.05 €

1 Disponibile 6 giorni 440

7.02 €

1 Disponibile 14 giorni 510

6.31 €

1 Disponibile 6 giorni 515

8.53 €

1 Disponibile 6 giorni 520

8.65 €

1 Disponibile 6 giorni 525

6.06 €

1 Disponibile 6 giorni 530

3.50 €

1.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

535

3.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

540

5.90 €

1 6 giorni 550

6.47 €

1 Disponibile 6 giorni 615

6.47 €

1 Disponibile 6 giorni 620

3.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625

5.99 €

1 Disponibile 6 giorni 630

3.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

635

8.64 €

1 Disponibile 6 giorni 650

3.98 €

1 Disponibile 6 giorni 815

6.63 €

1 Disponibile 6 giorni 820

8.58 €

1 Disponibile 6 giorni 825

6.63 €

1 Disponibile 6 giorni 830

3.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

835

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni 840

3.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

850

9.06 €

1 Disponibile 6 giorni 860

4.30 €

1 Stesso giorno

Stock

870

6.46 €

1 Disponibile 6 giorni 880

4.11 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030

5.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1035

5.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1040

6.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1050

6.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1060

6.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1070

6.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1080

4.81 €

2.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1230

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1235

7.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1250

8.13 €

1 Disponibile 14 giorni 1260

5.05 €

2.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1270

9.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1280

8.84 €

1 6 giorni 1650

8.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1660

9.37 €

1 6 giorni 1670

10.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Ossido nero (nero) Tipo Superficie sferica con punta

Supporto tecnico