Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SP2S*30
Codice componente
|
---|
SP2S*30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Profilo (specifiche) | Vite di fermo (Accessori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 3 | H7 | Foro rotondo + foro maschiato, due posizioni | Prodotto rifinito | 2-M4 | M4 | B1 | Disponibile |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA |
Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 8 | Specifiche foro albero | Prodotto con foro albero standard | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Pignone per cremagliera in acciaio Passo 2, il codice articolo è il seguente: SP2S*30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP2S*30.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Tolleranza foro albero
Foro albero rifinito
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Misura foro maschiato
Misura vite di fermo
Profilo (specifiche)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SP2S*20 |
SP2S-15 |
SP2S-20 |
SP2S-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Profilo (specifiche) | Vite di fermo (Accessori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 5 | 3 | H7 | Foro rotondo + foro maschiato, due posizioni | Prodotto rifinito | 2-M3 | M3 | B1 | Disponibile | ||
8.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Tipo K | Foro rotondo | 4 | 5 | H8 | Tornitura foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | K2 | - | ||
7.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Tipo B | Foro rotondo | 5 | 3 | H7 | Tornitura foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | B1 | - | |
10.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | Tipo B | Foro rotondo | 6 | 3 | H7 | Tornitura foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | B1 | - |