Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS-HG-65PBS
Codice componente
|
---|
SUS-HG-65PBS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 230 | Resina fenolica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 94 | Carico pesante | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Freno | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno SUS-HG-S, Modello con piastra (Con Freni), il codice articolo è il seguente: SUS-HG-65PBS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-HG-65PBS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS-HG-50GNBS |
SUS-HG-75PBS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | Carico medio | NA | ||
96.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 250 | Resina fenolica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 96 | Carico pesante | Disponibile |