Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E-100UHFDS
Codice componente
|
---|
E-100UHFDS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.45 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Freno | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno E-S (Con Freni), il codice articolo è il seguente: E-100UHFDS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-100UHFDS.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E-100NRS |
E-100NS |
E-100RHS |
E-100URS |
E-125RHS |
E-50ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | 10 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
12.75 € | 1 | 7 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
16.57 € | 1 | 7 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
15.28 € | 1 | 7 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
20.54 € | 1 | 7 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | 99 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
5.68 € | 1 | 5 giorni | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 49 | Carico leggero | NA | - | - |