Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJ-100UWS
Codice componente
|
---|
SJ-100UWS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 € | 1 | 5 giorni | 132 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 86 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 120 | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Largh. bozzello(mm) | 32 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio |
Freno | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno SJ-S, Modello con piastra (Con Freni), il codice articolo è il seguente: SJ-100UWS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ-100UWS.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SJ-100NBS |
SJ-100NS |
SJ-100WS |
SJ-125WPS |
SJ-125WS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 € | 1 | 5 giorni | 132 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 86 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | ||
22.08 € | 1 | 5 giorni | 132 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 86 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
30.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 132 | Gomma | NA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 86 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | |
36.27 € | 1 | 7 giorni | 168 | Gomma | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 97 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | ||
27.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 168 | Gomma | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 97 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile |