Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWJ-200S
Codice componente
|
---|
UWJ-200S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.33 € | 1 | 5 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Carico extra pesante | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Freno | Disponibile |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno J-S Modello con piastra (Con Freni), il codice articolo è il seguente: UWJ-200S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWJ-200S.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UWJ-100S |
UWJ-130S |
UWJ-150S |
UWJ-75S |
WJ-100S |
WJ-130S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | |
46.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 108 | Carico pesante | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | |
68.67 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | ||
27.47 € | 1 | 7 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 71 | Carico medio | - | ||
28.65 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | ||
44.96 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 |