Modulo ingranaggi cilindrici in acciaio inox 1,5

Modulo ingranaggi cilindrici in acciaio inox 1,5
  • Sconto volumi elevati
Material is SUS304 stainless steel for excellent corrosion resistance.[Many hole diameter dimensions]

· Manufacturer's standard products are shipped the next day. Even for other bore hole specifications, MISUMI can provide additional processing of product shaft hole, shipping on the 5th day, (or estimated in the event of manufacturer stock shortage)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S1.5SU15B-1208
S1.5SU16B-1208
S1.5SU16B-1608N
S1.5SU18B-1210
S1.5SU20B-1210
S1.5SU24B-1210
S1.5SU25B-1610N
S1.5SU28B-1210
S1.5SU30B-1210
S1.5SU30B-1610N
S1.5SU32B-1010
S1.5SU36B-1010
S1.5SU40B-1012
S1.5SU48B-1012
S1.5SU50B-1012
S1.5SU60B-1014
S1.5SU80B-1016
S1.5SU100B-1016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Larghezza denti B
(mm)

33.16 €

1 7 giorni 1015812

35.01 €

1 7 giorni 1016812

36.62 €

1 7 giorni 1016816

37.30 €

1 7 giorni 10181012

39.85 €

1 8 giorni 10201012

44.41 €

1 7 giorni 10241012

60.52 €

1 7 giorni 10251016

53.14 €

1 7 giorni 10281012

56.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10301012

73.06 €

1 7 giorni 10301016

60.52 €

1 7 giorni 10321010

69.27 €

1 7 giorni 10361010

77.44 €

1 7 giorni 10401210

103.19 €

1 7 giorni 10481210

116.29 €

1 7 giorni 10501210

110.61 €

1 7 giorni 10601410

174.59 €

1 7 giorni 10801610

230.78 €

1 7 giorni 101001610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Tolleranza foro albero H8
Di precisione(Vecchio JIS) Classe 9 Equivalente Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Foro rotondo
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico