Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK
  • Sconto volumi elevati
Backlash "0." Design of aluminum alloy slit pattern changed to improve performance.

[Features]
· Metal spring coupling with perfectly integrated structure, with slit in cylindrical material.
Leaf spring formed with a slit allows eccentricity, angle deviation, and end play.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Wide range of outer diameters, ø8 to ø63

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSTS-20-5-5

Codice componente
MSTS-20-5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

77.70 €

1 9 giorni 100.05–1.0055202610,001–78,000[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)1310000.1±0,32.4×10-6Con vite di fermoForo albero standardNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Motore a passo
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 2

Si trova sulla pagina di Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK, il codice articolo è il seguente: MSTS-20-5-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTS-20-5-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MSTS-20-5-6
MSTS-20-5-8
MSTS-20-5-BT-6.35-BT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

33.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00441218.510,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.4520000.1±0,38.3×10-8Con vite di fermoForo albero standardNA

33.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00451218.510,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.4520000.1±0,38.3×10-8Con vite di fermoForo albero standardNA

88.97 €

1 9 giorni 100.05–1.00461218.510,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.4520000.1±0,38.3×10-8Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

77.70 €

1 9 giorni 100.05–1.0056202610,001–78,000[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)1310000.1±0,32.4×10-6Con vite di fermoForo albero standardNA

77.70 €

1 9 giorni 100.05–1.0058202610,001–78,000[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)1310000.1±0,32.4×10-6Con vite di fermoForo albero standardNA

151.91 €

1 9 giorni 100.05–1.0056.35202610,001–78,000[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)1310000.1±0,32.4×10-6Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

Supporto tecnico