Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK
Backlash "0." Design of aluminum alloy slit pattern changed to improve performance.

[Features]
· Metal spring coupling with perfectly integrated structure, with slit in cylindrical material.
Leaf spring formed with a slit allows eccentricity, angle deviation, and end play.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Wide range of outer diameters, ø8 to ø63

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MST-20-6-6.35

Codice componente
MST-20-6-6.35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

41.49 €

1 9 giorni 100.05–1.0066.35202610,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.1310000.1±0,49.0×10-7Con vite di fermoForo albero standardNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Motore a passo
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 2

Si trova sulla pagina di Giunti a spirale / corpo: alluminio / MST / NBK, il codice articolo è il seguente: MST-20-6-6.35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MST-20-6-6.35.

Tipologia prodotto

Codice componente
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MST-20-6-7
MST-20-6-8
MST-20-6-BT-9-BT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

31.82 €

1 9 giorni 100.05–1.00441218.510,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.4520000.1±0,38.3×10-8Con vite di fermoForo albero standardNA

31.82 €

1 9 giorni 100.05–1.00451218.510,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.4520000.1±0,38.3×10-8Con vite di fermoForo albero standardNA

84.25 €

1 9 giorni 100.05–1.00461218.510,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.4520000.1±0,38.3×10-8Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

41.49 €

1 9 giorni 100.05–1.0067202610,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.1310000.1±0,49.0×10-7Con vite di fermoForo albero standardNA

41.49 €

1 9 giorni 100.05–1.0068202610,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.1310000.1±0,49.0×10-7Con vite di fermoForo albero standardNA

93.84 €

1 9 giorni 100.05–1.0069202610,001–78,000[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.1310000.1±0,49.0×10-7Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

Supporto tecnico