Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDW-19C-7-7
Codice componente
|
---|
MDW-19C-7-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 19 | 27 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7 x 10-7 | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Gioco 0 | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Disallineamento assiale ammesso(mm) | ±0,5 | Struttura | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / MDW / NBK, il codice articolo è il seguente: MDW-19C-7-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDW-19C-7-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDW-19C-4-7 |
MDW-19C-4-8 |
MDW-19C-5-5 |
MDW-19C-7-8 |
MDW-19C-8-8 |
MDW-25C-10-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 19 | 27 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 19 | 27 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 27 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 19 | 27 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 19 | 27 | 10,001–78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7 x 10-7 | Foro albero standard | NA | ||
75.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 10 | 10 | 25 | 31 | 10,001–78,000 | 1 | 25000 | 0.12 | 2.7×10-6 | Foro albero standard | NA |