Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MFBS-32-9-BT-11-BT
Codice componente
|
---|
MFBS-32-9-BT-11-BT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale soffietti | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 11 | 32 | 42 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 |
Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto / serraggio a vite, serraggio a mozzo / soffietto: bronzo fosforoso, acciaio inox / corpo: alluminio / MFB / NBK, il codice articolo è il seguente: MFBS-32-9-BT-11-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFBS-32-9-BT-11-BT.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale soffietti
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MFB-12-3-6 |
MFB-12-3-6.35-BT |
MFB-12-4-4 |
MFBS-32-9-BT-11-BT-KT |
MFBS-32-9-BT-12 |
MFBS-32-9-BT-12-KT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale soffietti | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
55.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
27.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
122.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 11 | 32 | 42 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
119.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 12 | 32 | 42 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
138.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 12 | 32 | 42 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 |