Giunti a soffietto / serraggio a vite, serraggio a mozzo / soffietto: bronzo fosforoso, acciaio inox / corpo: alluminio / MFB / NBK (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MFBS-25-9-BT-12-KT

Codice componente
MFBS-25-9-BT-12-KT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale soffietti Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

133.57 €

1 9 giorni 101.01–3.009122536.5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)2250000.152[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)+0.6/-1.87.0×10-6Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoForo D2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Motore a passo
Gamma di rotazioni massima(r/min) 10,001–78,000 Caratteristiche Gioco 0 Categoria Corpo giunto
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2

Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto / serraggio a vite, serraggio a mozzo / soffietto: bronzo fosforoso, acciaio inox / corpo: alluminio / MFB / NBK, il codice articolo è il seguente: MFBS-25-9-BT-12-KT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFBS-25-9-BT-12-KT.

Tipologia prodotto

Codice componente
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFBS-25-9-BT-9-BT
MFBS-25-9-BT-KT-10
MFBS-25-9-BT-KT-10-KT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale soffietti Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

23.50 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.00361223.5[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29.0×10-8Con vite di fermoForo albero standardNA

55.12 €

1 9 giorni 100.05–1.0036.351223.5[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29.0×10-8Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

27.00 €

1 9 giorni 100.05–1.00441223.5[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.0.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29.0×10-8Con vite di fermoForo albero standardNA

151.24 €

1 9 giorni 101.01–3.00992536.5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)2250000.152[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)+0.6/-1.87.0×10-6Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

133.57 €

1 9 giorni 101.01–3.009102536.5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)2250000.152[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)+0.6/-1.87.0×10-6Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoForo D1

152.69 €

1 9 giorni 101.01–3.009102536.5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)2250000.152[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)+0.6/-1.87.0×10-6Con vite di fermoForo albero di lavoro aggiuntivoSui due lati

Supporto tecnico