Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHW-40C-10-KT-13-BT
Codice componente
|
---|
MHW-40C-10-KT-13-BT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 13 | 40 | 46 | 10,001–78,000 | 4 | 15000 | 0.02–0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1.6×10-5 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Gioco 0 | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4319 Equiv.) | Struttura | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / MHW / NBK, il codice articolo è il seguente: MHW-40C-10-KT-13-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHW-40C-10-KT-13-BT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHW-32C-6-10 |
MHW-32C-6-6 |
MHW-32C-6-7-BT |
MHW-40C-10-KT-13-BT-KT |
MHW-40C-10-KT-14 |
MHW-40C-10-KT-14-KT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 32 | 40 | 10,001–78,000 | 2 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.15 | ±0,4 | 6.2×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
104.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 32 | 40 | 10,001–78,000 | 2 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.15 | ±0,4 | 6.2×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
132.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 32 | 40 | 10,001–78,000 | 2 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.15 | ±0,4 | 6.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
123.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 13 | 40 | 46 | 10,001–78,000 | 4 | 15000 | 0.02–0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1.6×10-5 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
132.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 14 | 40 | 46 | 10,001–78,000 | 4 | 15000 | 0.02–0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1.6×10-5 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
147.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 14 | 40 | 46 | 10,001–78,000 | 4 | 15000 | 0.02–0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1.6×10-5 | Foro albero standard | Sui due lati |