Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MLR-32C-12-KT-12-KT
Codice componente
|
---|
MLR-32C-12-KT-12-KT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 12 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati |
Loading...
Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Giunto Couplicon rigido versione lunga MLR, il codice articolo è il seguente: MLR-32C-12-KT-12-KT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLR-32C-12-KT-12-KT.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MLR-16V-6-6 |
MLR-20C-6-6 |
MLR-20C-6-8 |
MLR-32C-13-BT-13-BT |
MLR-32C-13-BT-14-BT |
MLR-32C-13-BT-15-BT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 1 | 39000 | 3.5×10-7 | Tipo semi-spaccato | Foro albero standard | NA | ||
32.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 13 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 14 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 13 | 15 | 32 | 40 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |