Giunto Couplicon rigido versione lunga MLR (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MLR-32C-13-BT-13-BT

Codice componente
MLR-32C-13-BT-13-BT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

108.39 €

1 9 giorni 105.01–10.0013133240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Servomotore / Motore a passo Gamma di rotazioni massima(r/min) 10,001–78,000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0

Si trova sulla pagina di Giunto Couplicon rigido versione lunga MLR, il codice articolo è il seguente: MLR-32C-13-BT-13-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLR-32C-13-BT-13-BT.

Tipologia prodotto

Codice componente
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-8
MLR-32C-13-BT-14-BT
MLR-32C-13-BT-15-BT
MLR-32C-13-BT-KT-13-BT-KT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

39.59 €

1 9 giorni 100.05–1.00661622[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.1390003.5×10-7Tipo semi-spaccatoForo albero standardNA

32.05 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.00662024[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.2.5310009.2×10-7A morsettoForo albero standardNA

32.05 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.00682024[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.2.5310009.2×10-7A morsettoForo albero standardNA

108.39 €

1 9 giorni 105.01–10.0013143240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

108.39 €

1 9 giorni 105.01–10.0013153240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

135.76 €

1 9 giorni 105.01–10.0013133240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoSui due lati

Supporto tecnico