Giunto Couplicon rigido versione lunga MLR (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MLR-32C-11-BT-13-BT

Codice componente
MLR-32C-11-BT-13-BT
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
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

108.39 €

1 9 giorni 105.01–10.0011133240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Servomotore / Motore a passo Gamma di rotazioni massima(r/min) 10,001–78,000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0

Si trova sulla pagina di Giunto Couplicon rigido versione lunga MLR, il codice articolo è il seguente: MLR-32C-11-BT-13-BT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLR-32C-11-BT-13-BT.

Tipologia prodotto

Codice componente
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-8
MLR-32C-11-BT-14-BT
MLR-32C-11-BT-15-BT
MLR-32C-11-BT-KT-11-BT-KT
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
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Struttura Lavoro extra Sede chiavetta

39.59 €

1 9 giorni 100.05–1.00661622[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.1390003.5×10-7Tipo semi-spaccatoForo albero standardNA

32.05 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.00662024[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.2.5310009.2×10-7A morsettoForo albero standardNA

32.05 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.00682024[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.2.5310009.2×10-7A morsettoForo albero standardNA

108.39 €

1 9 giorni 105.01–10.0011143240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

108.39 €

1 9 giorni 105.01–10.0011153240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoNA

135.76 €

1 9 giorni 105.01–10.0011113240[Alluminio] EN AW-2017 Equiv.10190001.0×10-5A morsettoForo albero di lavoro aggiuntivoSui due lati

Supporto tecnico