Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-10A |
F-15A |
F-20A |
F-25A |
F-32A |
F-40A |
F-50A |
F-65A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Pressione di esercizio massima (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1.6 | |
36.99 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1.6 | ||
51.98 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1.6 | ||
78.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1.6 | |
107.70 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1.6 | ||
112.58 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1.6 | ||
161.62 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 1.6 | ||
299.33 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 1.37 |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | Tipo 150 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Bronzo | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali