ruota serie SUB

ruota serie SUB
  • Sconto volumi elevati
A rubber wheel.

[Features]
· Features a stainless steel wheel, rubber wheel, and stainless steel needle bearing.
· Filled with cold-resistant grease

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUB-125
SUB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

35.57 €

1 Disponibile 11 giorni 1012538

47.42 €

1 11 giorni 1015042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Diametro foro(Ø) 12
Larghezza mozzo(mm) 56 Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico