Piedino di livellamento FDMS / FDFS

Piedino di livellamento FDMS / FDFS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The screw and pad are made of stainless steel.
· Excellent corrosion resistance.
· FDMS: male thread and FDFS: female thread.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· There are products that include a Delrin* cap (FDM-KS/FDFS-Ks) and products that include a Santoprene** cap (FDMS-KR/FDSF-KR).
· Material and finish: Screw/pad: SUS303.
· Lock nut SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FDFS-25-M8
FDFS-32-M10
FDFS-40-M12
FDFS-50-M12
FDFS-60-M16
FDMS-25-M8X40
FDMS-25-M8X63
FDMS-32-M10X50
FDMS-32-M10X80
FDMS-40-M12X63
FDMS-40-M12X100
FDMS-60-M16X80
FDMS-60-M16X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza D
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura Lm
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

22.16 €

11.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025--48

39.57 €

1 9 giorni 1032--510

49.84 €

1 9 giorni 1040--612

67.68 €

1 9 giorni 1050--712

97.11 €

1 9 giorni 1060--8.516

37.58 €

1 Disponibile 6 giorni 102574048

39.15 €

1 Disponibile 6 giorni 102576348

32.64 €

17.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10321150510

55.01 €

1 9 giorni 10321180510

44.54 €

22.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10401663612

70.63 €

1 10 giorni 104016100612

116.25 €

1 6 giorni 106030808.516

121.04 €

1 9 giorni 1060301258.516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Angolo di rotazione θ(deg) 30
Volantino di regolazione altezza NA Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie filettatura NA
Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale NA Proprietà Resistenza alla corrosione
Meccanismo rotante Disponibile

Supporto tecnico