Vite in plastica (PVDF / Bulloni a testa cilindrica e incasso esagonale) SPV-C

Vite in plastica (PVDF / Bulloni a testa cilindrica e incasso esagonale) SPV-C
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Offers excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents, as well as against halogen compounds, including chlorine and bromine. Can also be used in environments where metal or PVC screws cannot be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPV-M5X10-C-VA

Codice componente
SPV-M5X10-C-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.09 €

2.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 10
Materiale Resina Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Passo(mm) 0.8 Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Resistenza chimica / Isolamento elettrico
Materiale plastico PVDF

Si trova sulla pagina di Vite in plastica (PVDF / Bulloni a testa cilindrica e incasso esagonale) SPV-C, il codice articolo è il seguente: SPV-M5X10-C-VA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPV-M5X10-C-VA.

Supporto tecnico