Piastra di fissaggio (LXP)

Piastra di fissaggio (LXP)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rotational direction positioning part.
· With 2 serration locks in combination 6° and the adjustment multiple angle, that is 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 can be positioned.
· At the center of the serration lock, the reamer hole and female thread have been machined.
· In serration lock sets there are 2 types of system
· Choose from 2 types of installation methods for machinery / equipment.
· Used in conjunction with serration lock use guide LXP, rotation operation in loosened serration lock state is easy.
· Used in conjunction with serration lock use spring LXP when the serration lock is loosened, serration engagement releases.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LXP-22-M-A
LXP-22-M-B
LXP-22-R-A
LXP-22-R-B
LXP-27-M-A
LXP-27-M-B
LXP-27-R-A
LXP-27-R-B
LXP-32-M-A
LXP-32-M-B
LXP-32-R-A
LXP-32-R-B
LXP-40-M-A
LXP-40-M-B
LXP-40-R-A
LXP-40-R-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Montaggio Diametro esterno

58.05 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura femminaAnteriore22

58.08 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaPosteriore22

58.05 €

1 9 giorni 10Foro calibratoAnteriore22

58.08 €

1 9 giorni 10Foro calibratoPosteriore22

58.39 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaAnteriore27

58.42 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaPosteriore27

58.39 €

1 9 giorni 10Foro calibratoAnteriore27

58.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Foro calibratoPosteriore27

67.74 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaAnteriore32

67.77 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaPosteriore32

67.74 €

1 Disponibile 9 giorni 10Foro calibratoAnteriore32

67.77 €

1 9 giorni 10Foro calibratoPosteriore32

69.17 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaAnteriore40

70.73 €

1 9 giorni 10Filettatura femminaPosteriore40

69.17 €

1 9 giorni 10Foro calibratoAnteriore40

69.23 €

1 9 giorni 10Foro calibratoPosteriore40

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico