Vite in plastica (PEEK / Dadi esagonali) SPE-N【1-20 Pezzi per confezione】

Vite in plastica (PEEK / Dadi esagonali) SPE-N
  • Sconto volumi elevati
PEEK is a thermoplastic super-engineered plastic that has excellent physical and chemical properties. Exceptional chemical resistance. Remains virtually unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrogen fluoride. Offers excellent heat and water resistance, and also maintains its strength at high temperatures. Boasts excellent abrasion, shock, and fatigue resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPE-M2-N
SPE-M2-N-VA
SPE-M2.6-N
SPE-M2.6-N-VA
SPE-M3-N
SPE-M3-N-VA
SPE-M4-N
SPE-M4-N-VA
SPE-M5-N
SPE-M5-N-VA
SPE-M6-N
SPE-M6-N-VA
SPE-M8-N
SPE-M8-N-VA
SPE-M10-N
SPE-M10-N-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Unità di vendita Sedi chiave
(mm)
Spessore H (e T)
(mm)
Passo
(mm)

13.15 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-2Scatola/confezione41.60.4

3.89 €

1 Disponibile 8 giorni -2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)41.60.4

17.90 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -2.6Scatola/confezione520.45

3.89 €

1 Disponibile 8 giorni -2.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)520.45

14.81 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -3Scatola/confezione5.52.40.5

2.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.52.40.5

14.65 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-4Scatola/confezione73.20.7

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni -4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)73.20.7

19.10 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-5Scatola/confezione840.8

3.62 €

1 Disponibile 8 giorni 105Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)840.8

31.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -6Scatola/confezione1051

3.98 €

1 Disponibile 8 giorni 106Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1051

23.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -8Scatola/confezione136.51.25

4.67 €

1 Disponibile 8 giorni 108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)136.51.25

67.37 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -10Scatola/confezione1781.5

13.46 €

1 Disponibile 6 giorni -10Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1781.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PEEK Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico