Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (Applicazione) | Tipo | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Tipo, rondelle elastiche | D.E. D (mm) | Diametro interno (pollici) | Spessore (pollici) | Diametro esterno (pollici) | Quantità per pacco (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.281 | 1/4 | 0.05 | Scatola/confezione | - | 0.625 | 0.281 | 0.05 | 0.625 | 0.625 | |
5.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.281 | 1/4 | 0.05 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.625 | 0.281 | 0.05 | 0.625 | - | ||
7.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.252 | 1/4 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.487 | 0.252 | - | 0.487 | 0.487 | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.252 | 1/4 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.487 | 0.252 | - | 0.487 | - | ||
12.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.391 | 3/8 | 0.059 | Scatola/confezione | - | 0.875 | 0.391 | 0.059 | 0.875 | 0.875 | ||
1.23 € | 1 | 6 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.391 | 3/8 | 0.059 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.875 | 0.391 | 0.059 | 0.875 | - | |||
10.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.377 | 3/8 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.68 | 0.377 | - | 0.68 | 0.68 | ||
1.09 € | 1 | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.377 | 3/8 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.68 | 0.377 | - | 0.68 | - | |||
10.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.344 | 5/16 | 0.05 | Scatola/confezione | - | 0.75 | 0.344 | 0.05 | 0.75 | 0.75 | ||
0.98 € | 1 | 8 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.344 | 5/16 | 0.05 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.75 | 0.344 | 0.05 | 0.75 | - | |||
9.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.314 | 5/16 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.583 | 0.314 | - | 0.583 | 0.583 | ||
0.98 € | 1 | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.314 | 5/16 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.583 | 0.314 | - | 0.583 | - | |||
5.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.125 | No4 | 0.031 | Scatola/confezione | - | 0.312 | 0.125 | 0.031 | 0.312 | 0.312 | |
0.48 € | 1 | 8 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.125 | No4 | 0.031 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.312 | 0.125 | 0.031 | 0.312 | - | |||
5.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.114 | No4 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.209 | 0.114 | - | 0.209 | 0.209 | |
0.64 € | 1 | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.114 | No4 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.209 | 0.114 | - | 0.209 | - | |||
6.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.156 | No6 | 0.031 | Scatola/confezione | - | 0.375 | 0.156 | 0.031 | 0.375 | 0.375 | ||
0.64 € | 1 | 8 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.156 | No6 | 0.031 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.375 | 0.156 | 0.031 | 0.375 | - | |||
6.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.141 | No6 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.25 | 0.141 | - | 0.25 | 0.25 | ||
1.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.141 | No6 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.25 | 0.141 | - | 0.25 | - | ||
7.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.172 | No8 | 0.031 | Scatola/confezione | - | 0.375 | 0.172 | 0.031 | 0.375 | 0.375 | ||
0.72 € | 1 | 18 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.172 | No8 | 0.031 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.375 | 0.172 | 0.031 | 0.375 | - | |||
7.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.167 | No8 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.293 | 0.167 | - | 0.293 | 0.293 | ||
0.72 € | 1 | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.167 | No8 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.293 | 0.167 | - | 0.293 | - | |||
6.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.203 | No10 | 0.031 | Scatola/confezione | - | 0.438 | 0.203 | 0.031 | 0.438 | 0.438 | |
1.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rondella piatta | Rondella piatta | 0.203 | No10 | 0.031 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 0.438 | 0.203 | 0.031 | 0.438 | - | ||
7.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.193 | No10 | - | Scatola/confezione | Standard | 0.334 | 0.193 | - | 0.334 | 0.334 | ||
1.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Rondella elastica | Rondella elastica | 0.193 | No10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Standard | 0.334 | 0.193 | - | 0.334 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Dettaglio) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo (Applicazione)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Tipo, rondelle elastiche
D.E. D(mm)
Diametro interno(pollici)
Spessore(pollici)
Diametro esterno(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali