Piedino di livellamento (Carichi pesanti / Modello per carichi Extra pesanti) FPMS

Piedino di livellamento (Carichi pesanti / Modello per carichi Extra pesanti) FPMS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Heavy load / super heavy load type leveling foot. The screw is stainless steel and features excellent corrosion resistance.

[Features]
· Can be used as a light load idler for wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPMS-60-M10X43
FPMS-60-M10X43-G
FPMS-60-M10X68
FPMS-60-M10X68-G
FPMS-60-M10X98
FPMS-60-M10X98-G
FPMS-60-M12X43
FPMS-60-M12X43-G
FPMS-60-M12X68
FPMS-60-M12X68-G
FPMS-60-M12X98
FPMS-60-M12X98-G
FPMS-60-M16X58-GH
FPMS-60-M16X58-H
FPMS-60-M16X68
FPMS-60-M16X68-G
FPMS-60-M16X98-GH
FPMS-60-M16X98-H
FPMS-60-M16X108
FPMS-60-M16X108-G
FPMS-60-M16X138-GH
FPMS-60-M16X138-H
FPMS-60-M16X148
FPMS-60-M16X148-G
FPMS-60-M16X158-GH
FPMS-60-M16X158-H
FPMS-60-M16X168
FPMS-60-M16X168-G
FPMS-60-M20X98-GH
FPMS-60-M20X98-H
FPMS-60-M20X138-GH
FPMS-60-M20X138-H
FPMS-60-M20X158-GH
FPMS-60-M20X158-H
FPMS-60-M20X198-GH
FPMS-60-M20X198-H
FPMS-60-M24X98-GH
FPMS-60-M24X98-H
FPMS-60-M24X158-GH
FPMS-60-M24X158-H
FPMS-60-M24X198-GH
FPMS-60-M24X198-H
FPMS-80-M10X43
FPMS-80-M10X43-G
FPMS-80-M10X68
FPMS-80-M10X68-G
FPMS-80-M10X98
FPMS-80-M10X98-G
FPMS-80-M12X43
FPMS-80-M12X43-G
FPMS-80-M12X68
FPMS-80-M12X68-G
FPMS-80-M12X98
FPMS-80-M12X98-G
FPMS-80-M16X58-GH
FPMS-80-M16X58-H
FPMS-80-M16X68
FPMS-80-M16X68-G
FPMS-80-M16X98-GH
FPMS-80-M16X98-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo bullone di regolazione Materiale filettatura Larghezza D
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura Lm
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

31.12 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014432410

38.02 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014432710

35.42 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014682410

42.45 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014682710

39.22 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014982410

46.22 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014982710

31.92 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014432412

29.65 €

15.12 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014432712

36.55 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014682412

43.57 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014682712

40.41 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014982412

47.43 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014982712

76.97 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018582716

70.35 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018582416

40.57 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014682416

47.59 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6014682716

85.48 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018982716

78.88 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018982416

48.12 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)60141082416

55.00 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)60141082716

93.18 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181382716

86.45 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181382416

54.33 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)60141482416

61.05 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)60141482716

96.34 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181582716

89.60 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181582416

58.31 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)60141682416

65.33 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)60141682716

89.54 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018982720

82.52 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018982420

97.51 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181382720

90.63 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181382420

100.95 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181582720

93.93 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181582420

108.93 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181982720

102.05 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181982420

102.35 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018982724

94.79 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6018982424

116.76 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181582724

109.74 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181582424

131.78 €

1 9 giorni 10Con base in gomma[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181982724

124.63 €

1 9 giorni 10Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60181982424

32.88 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80164317.510

41.15 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80164320.510

37.22 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80166817.510

45.75 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80166820.510

40.91 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80169817.510

49.30 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80169820.510

33.54 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80164317.512

42.06 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80164320.512

38.48 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80166817.512

46.87 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80166820.512

41.95 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80169817.512

50.50 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80169820.512

80.38 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)80185820.516

72.27 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)80185817.516

41.77 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80166817.516

50.30 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)80166820.516

88.66 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)80189820.516

80.67 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)80189817.516

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Angolo di rotazione θ(deg) 30 Volantino di regolazione altezza NA
Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Nylon 6 Trattamento superficie corpo principale NA
Proprietà Resistenza alla corrosione Meccanismo rotante Disponibile

Supporto tecnico